Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Linearkugellager mit Flansch
  • Linearkugellager mit Flansch
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Kunststoffkäfig.
Kugeln Stahl.
Hinweis:Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Dichtung. Die Linearkugellager sind mit einem Kunststoffkäfig ausgestattet. Dieser sorgt für einen leisen Lauf und hervorragende Laufeigenschaften. Mit Flansch zur direkten Montage am Gehäuse.

Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7

Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.

Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Zubehör:Präzisonsführungswellen 21595.
Befestigungsschrauben 07160.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21518 Linearkugellager mit Flansch 176 kB

Zeichnungen

Linearkugellager mit Flansch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2D3D4D5LL1TTragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
CADZub.PreisBestellen
21518-1202122242324,57,53264,1520790  22,13 €
21518-1602162646364,57,53664,1590910  24,59 €
21518-2002203254435,594585,18801400  30,13 €
21518-2502254062515,595885,110001600  39,55 €
21518-3002304776626,61168106,116002800  52,45 €