Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Traversen beweglich
  • Traversen beweglich
BeschreibungWerkstoff:Aluminium.Ausführung:blank.Hinweis:Traverse mit zwei Aufnahmebohrungen zur einfachen und sicheren Klemmung und Befestigung der Führungswellen. Zum Aufbau von vorgefertigten Tischeinheiten mit unseren Lineargehäuseeinheiten Quadro 21550 oder 21555.

Diese Ausführung erlaubt bei festmontierter Linearlagereinheit ein Verfahren der Wellen mit den Traversen.
Zubehör:Präzisionsführungswellen 21595.
Befestigungsschrauben 07160 oder 07161.
Zeichnungshinweis:
1) Zentrierbohrung
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21577 Traversen beweglich 217 kB

Zeichnungen

Traversen beweglich

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerABD

EE1F
Durchgangsbohrung für
Zylinderschraube ISO 4762
HH1MCADZub.PreisBestellen
21577-1285141270426,62814M6  40,56 €
21577-161001816825493216M8  46,71 €
21577-20130202010872114221M10  52,66 €
21577-2516025251328813,55226M12  70,08 €
21577-3018025301509613,55829M12  84,62 €