Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Traversen fest
  • Traversen fest
BeschreibungWerkstoff:Aluminium.Ausführung:blank.Hinweis:Traverse mit zwei Aufnahmebohrungen zur einfachen und sicheren Klemmung und Befestigung der Führungswellen. Zum Aufbau von vorgefertigten Tischeinheiten mit unseren Lineargehäuseeinheiten Quadro 21550 oder 21555.

Diese Ausführung erlaubt die axiale Bewegung der Linearlagereinheit. D.h. die Wellen sind mit den Traversen fest auf dem Maschinenbett montiert.
Zubehör:Präzisionsführungswellen 21595.
Befestigungsschrauben 07160 oder 07161
Zeichnungshinweis:
1) Zentrierbohrung
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21575 Traversen fest 238 kB

Zeichnungen

Traversen fest

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerABD

EE1F
Durchgangsbohrung für
Zylinderschraube ISO 4762
HH1CADZub.PreisBestellen
21575-1285141270426,63218  40,56 €
21575-161001816825493620  46,71 €
21575-20130202010872114625  52,66 €
21575-2516025251328813,55630  70,08 €
21575-3018025301509613,56435  84,62 €