Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Vorsatzdichtungen Doppellippendichtringe, geschlossen
  • Vorsatzdichtungen Doppellippendichtringe, geschlossen
BeschreibungWerkstoff:Stahlring.
Gummi NBR.
Hinweis:Zusätzlich zu den Standard-Abdichtungen sind Vorsatzdichtungen für Linearkugelbuchsen erhältlich. Mit diesen Vorsatzdichtungen wird ein wesentlich verbesserter Schmutz- und Staubschutz erreicht.
Die Dichtungen werden vor der Kugelbuchse in die Gehäusebohrung (Toleranz H7) eingesetzt und mit Klebstoff gesichert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21560_AG Vorsatzdichtungen Doppellippendichtringe, geschlossen 116 kB

Zeichnungen

Vorsatzdichtungen Doppellippendichtringe, geschlossen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

DD1HCADZub.PreisBestellen
21560-120geschlossen12223 4,31 €
21560-160geschlossen16263 2,47 €
21560-200geschlossen20324 2,47 €
21560-250geschlossen25404 2,87 €
21560-300geschlossen30475 3,48 €