Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Vorsatzdichtungen Doppellippendichtringe, offen
  • Vorsatzdichtungen Doppellippendichtringe, offen
BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Stahlring.
Gummi NBR.
Hinweis:Zusätzlich zu den Standard-Abdichtungen sind Vorsatzdichtungen für Linearkugelbuchsen erhältlich. Mit diesen Vorsatzdichtungen wird ein wesentlich verbesserter Schmutz- und Staubschutz erreicht.
Die Dichtungen werden vor der Kugelbuchse in die Gehäusebohrung (Toleranz H7) eingesetzt und mit Klebstoff gesichert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21560_AO Vorsatzdichtungen Doppellippendichtringe, offen 113 kB

Zeichnungen

Vorsatzdichtungen Doppellippendichtringe, offen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

DD1HGWCADZub.PreisBestellen
21560-121offen1222378°7,5 7,02 €
21560-161offen1626378°10 2,67 €
21560-201offen2032460°10 2,67 €
21560-251offen2540460°12,5 3,28 €
21560-301offen3047550°12,5 3,48 €