Linearkugellager

Linearkugellager – auch Kugelbuchsen oder Wellenführungen genannt – dienen der möglichst reibungsarmen Führung geradliniger Bewegungen eines Maschinenelements entlang einer zylindrischen Welle. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kugellagern besitzen Sie daher auch einen axialen Kugelumlauf.

Die Kugelbuchsen von norelem bestehen aus einem Stahl- oder Kunststoffgehäuse mit Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl. Sie führen die Kugelsätze innerhalb des Systems und stellen einen unbegrenzten Hub bei geringer Führung sicher. Linearlager sind damit wichtige Bauteile für den Maschinen- und Vorrichtungsbau und finden unter anderem Anwendung in Fertigungsautomaten, Werkzeugmaschinen, Schienenfahrzeugen sowie in der Lebensmittel- und Medizintechnik.

Neuheiten