Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Linearkugellager mit Kunststoffkäfig, geschlossen
  • Linearkugellager mit Kunststoffkäfig, geschlossen
BeschreibungWerkstoff:Außenmantel Wälzlagerstahl.
Kunststoffkäfig.
Kugeln Stahl.
Hinweis:Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Dichtung. Die Linearkugellager sind mit einem Kunststoffkäfig ausgestattet. Dieser sorgt für einen leisen Lauf und hervorragende Laufeigenschaften. Bei Einsatztemperaturen über +80 °C empfehlen sich Linearkugellager mit Stahlkäfig. Die Sicherung der Linearkugellager erfolgt mit Sicherungsringen nach DIN 471/472.

Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7

Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.

Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Temperaturbereich:-20 °C bis +80 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21500_AG Linearkugellager mit Kunststoffkäfig, geschlossen 129 kB

Zeichnungen

Linearkugellager mit Kunststoffkäfig, geschlossen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

DD1D2LL1L2Tragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
CADZub.PreisBestellen
21500-1202geschlossen12222132 -0,222,9 -0,21,3520800 11,69 €
21500-1602geschlossen162624,936 -0,224,9 -0,21,3590910 14,14 €
21500-2002geschlossen203230,345 -0,231,5 -0,21,68801400 17,01 €
21500-2502geschlossen254037,558 -0,344,1 -0,31,8510001600 22,34 €
21500-3002geschlossen304744,568 -0,352,1 -0,31,8516002800 27,66 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66