Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Linearkugellager mit Kunststoffkäfig, offen
  • Linearkugellager mit Kunststoffkäfig, offen
BeschreibungWerkstoff:Außenmantel Wälzlagerstahl.
Kunststoffkäfig.
Kugeln Stahl.
Hinweis:Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Dichtung. Die Linearkugellager sind mit einem Kunststoffkäfig ausgestattet. Dieser sorgt für einen leisen Lauf und hervorragende Laufeigenschaften. Bei Einsatztemperaturen über +80 °C empfehlen sich Linearkugellager mit Stahlkäfig. Die Sicherung der Linearkugellager erfolgt mit Sicherungsringen nach DIN 471/472.

Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7

Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.

Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Temperaturbereich:-20 °C bis +80 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21500_AO Linearkugellager mit Kunststoffkäfig, offen 184 kB

Zeichnungen

Linearkugellager mit Kunststoffkäfig, offen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

DD1D2EGLL1L2WTragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
CADZub.PreisBestellen
21500-1612offen162624,9078°36 -0,224,9 -0,21,310590910 18,24 €
21500-2012offen203230,3060°45 -0,231,5 -0,21,6108801400 21,52 €
21500-2512offen254037,51,560°58 -0,344,1 -0,31,8512,510001600 28,28 €
21500-3012offen304744,5250°68 -0,352,1 -0,31,8512,516002800 35,24 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66