Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich, hohe Tragzahl
  • Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich, hohe Tragzahl
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Kunststoff.
Andrückplatten Wälzlagerstahl.
Kugeln Stahl.
Hinweis:Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Doppellippendichtung. Diese Lager zeichnen sich im Vergleich zu einem Standardlinearkugellager durch die doppelte Tragfähigkeit oder achtfache Weglebensdauer aus. Durch den Winkelfehlerausgleich werden Fluchtungsfehler von Gehäusebohrungen oder Wellendurchbiegungen ausglichen, die Lastverteilung optimiert und eine gleichmäßige Belastung aller Kugeln über die gesamte Lagerlänge sichergestellt. Die Sicherung der Linearkugellager erfolgt mit Sicherungsringen nach DIN 471/472.

Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7

Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.

Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Temperaturbereich:-20 °C bis +80 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21515 Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich, hohe Tragzahl 328 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich, hohe Tragzahl

Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich, hohe Tragzahl, geschlossen

mehr Info

Zeichnungen

Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich, hohe Tragzahl, geschlossen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

DD1D2LL1L2Tragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
CADZub.PreisBestellen
21515-1202geschlossen12222132 -0,222,6 -0,21,3750825 25,40 €
21515-1602geschlossen162624,936 -0,224,6 -0,21,322002400 30,73 €
21515-2002geschlossen203230,345 -0,231,2 -0,21,640004400 35,46 €
21515-2502geschlossen254037,558 -0,343,7 -0,31,8567007300 45,07 €
21515-3002geschlossen304744,568 -0,351,7 -0,31,8583009100 53,08 €

Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich, hohe Tragzahl, offen

mehr Info

Zeichnungen

Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich, hohe Tragzahl, offen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

DD1D2EGLL1L2WTragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
CADZub.PreisBestellen
21515-1612offen162624,9070°36 -0,224,6 -0,21,39,422002400 35,65 €
21515-2012offen203230,3060°45 -0,231,2 -0,21,610,240004400 40,15 €
21515-2512offen254037,51,560°58 -0,343,7 -0,31,8514,467007300 51,84 €
21515-3012offen304744,5255°68 -0,351,7 -0,31,8513,983009100 61,06 €