Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich, hohe Tragzahl, offen
  • Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich, hohe Tragzahl, offen
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Kunststoff.
Andrückplatten Wälzlagerstahl.
Kugeln Stahl.
Hinweis:Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Doppellippendichtung. Diese Lager zeichnen sich im Vergleich zu einem Standardlinearkugellager durch die doppelte Tragfähigkeit oder achtfache Weglebensdauer aus. Durch den Winkelfehlerausgleich werden Fluchtungsfehler von Gehäusebohrungen oder Wellendurchbiegungen ausglichen, die Lastverteilung optimiert und eine gleichmäßige Belastung aller Kugeln über die gesamte Lagerlänge sichergestellt. Die Sicherung der Linearkugellager erfolgt mit Sicherungsringen nach DIN 471/472.

Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7

Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.

Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Temperaturbereich:-20 °C bis +80 °C.

Zeichnungen

Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich, hohe Tragzahl, offen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

DD1D2EGLL1L2WTragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
CADZub.PreisBestellen
21515-1612offen162624,9070°36 -0,224,6 -0,21,39,422002400 35,65 €
21515-2012offen203230,3060°45 -0,231,2 -0,21,610,240004400 40,15 €
21515-2512offen254037,51,560°58 -0,343,7 -0,31,8514,467007300 51,84 €
21515-3012offen304744,5255°68 -0,351,7 -0,31,8513,983009100 61,06 €