Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich, geschlossen
  • Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich, geschlossen
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Kunststoff.
Laufbahnplatten Wälzlagerstahl.
Kugeln Stahl.
Hinweis:Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285 mit selbsttätigem Winkelfehlerausgleich. Mit beidseitiger Dichtung. Diese Lager bestehen aus einem hochpräzisen gespritzten Kunststoffträger, in dem die aus Wälzlagerstahl eingeklipsten Laufbahnplatten befestigt sind. Der Kunststoffträger dient gleichzeitig als Rücklauf und Dichtungsaufnahme. Die Dichtung besteht aus einem Spezial-Polyamide-Material mit einem geringen Reibungskoeffizienten. Die Sicherung der Linearkugellager erfolgt mit Sicherungsringen nach DIN 471/472.

Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7

Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.

Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Temperaturbereich:-20 °C bis +80 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21510_AG Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich, geschlossen 151 kB

Zeichnungen

Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich, geschlossen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

DD1D2LL1L2Tragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
CADZub.PreisBestellen
21510-1202geschlossen12222132 -0,222,6 -0,21,3830910 20,17 €
21510-1602geschlossen162624,936 -0,224,6 -0,21,310201120 21,27 €
21510-2002geschlossen203230,345 -0,231,2 -0,21,620202220 26,74 €
21510-2502geschlossen254037,558 -0,343,7 -0,31,8539504350 35,30 €
21510-3002geschlossen304744,568 -0,351,7 -0,31,8548005280 47,80 €