Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Nonius und Nullmarken Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen
  • Nonius und Nullmarken Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen
BeschreibungWerkstoff:Aluminium.Ausführung:schwarz eloxiert.Hinweis:Maßstäbe aus Aluminium in starrer Ausführung mit selbstklebender Rückseite oder mit Bohrungen. Querschnitt 15 x 2 mm.

Blendfrei ablesbar durch schwarz eloxierte Oberfläche und kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert.
Auf Anfrage:– Nullpunkt rechts/unten oder mittig
– Skalierung oben/rechts oder beidseitig
– andere Längen

Zeichnungen

Nonius und Nullmarken Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
selbstklebend
Bestellnummer
mit Bohrung
Ausführung

EinbaulageNullpunktSkalierungFilter
21882-000121882-1001Noniushorizontallinksoben
21882-010121882-1101Noniusvertikalobenrechts
21882-0021882-10Nullmarkehorizontal--
21882-0121882-11Nullmarkevertikal--