Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Positionsanzeiger frei programmierbar
  • Positionsanzeiger frei programmierbar
  • Positionsanzeiger frei programmierbar
  • Positionsanzeiger frei programmierbar
  • Positionsanzeiger frei programmierbar
  • Positionsanzeiger frei programmierbar
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Kunststoff.
Hohlwelle Stahl.
Sichtfenster LCD-Anzeige.
Gewindestift Stahl.
Ausführung:Hohlwelle brüniert.
Gewindestift schwarz.
Hinweis:Die elektronischen Positionsanzeiger bieten weiterreichende Möglichkeiten gegenüber den mechanischen Positionsanzeigern, denn sie bilden Winkel ebenso ab wie ungewöhnliche Spindelsteigungen und registrieren dabei jeden Bruchteil einer Spindelverstellung.

* Freie Programmierbarkeit der Parameter mit der Programmier-Software 21922-09.
Technische Daten:– LCD-Display mit 5 Stellen
– Ziffernhöhe ca. 11,5 mm
– Anzeigebereich von -19999 ... 99999
– Hohlwellen-Ø 30 H7 mm
– Arbeitstemperatur -10 °C bis +60 °C
– Lagertemperatur -30 °C bis +80 °C
– Drehzahl max. 600 U/min
– Batterie Lithium Knopfzelle 3V, Typ CR2032. Lebensdauer ca. 2 Jahre
– Vibrationsfestigkeit nach DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– Schockfestigkeit nach DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Schutzart IP 51
Merkmale:– Anzeigewerte und Kommastelle frei programmierbar
– Linear- oder Winkelmodus
– Funktionstaste für Nullsetzung
– Funktionstaste für Umschaltung zwischen Absolutmaß und Kettenmaß
– Programmierung eines Offsetwerts direkt am Gerät
– einfacher Batteriewechsel
Zubehör:– Reduzierhülsen 21940
– Programmier-Software 21922-09

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Positionsanzeiger frei programmierbar

Positionsanzeiger programmiert

mehr Info

Zeichnungen

Positionsanzeiger programmiert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

CADZub.PreisBestellen
21922-siehe Bestellbeispiel für Positionsanzeiger programmiert  204,89 €

Positionsanzeiger nicht programmiert

mehr Info

Zeichnungen

Positionsanzeiger nicht programmiert

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
EinbaulageSteigungAnzeige
nach einer
Umdrehung
KommastelleZählrichtungNullstellungBestellnummer
Software
CADZub.PreisBestellen
21922-11orange1frei programmierbarfrei programmierbarfrei programmierbarfrei programmierbarfrei programmierbar21922-09  158,83 €
21922-12schwarz1frei programmierbarfrei programmierbarfrei programmierbarfrei programmierbarfrei programmierbar21922-09  158,83 €
21922-31orange3frei programmierbarfrei programmierbarfrei programmierbarfrei programmierbarfrei programmierbar21922-09  158,83 €
21922-32schwarz3frei programmierbarfrei programmierbarfrei programmierbarfrei programmierbarfrei programmierbar21922-09  158,83 €

Software für Positionsanzeiger

mehr Info

Zeichnungen

Software für Positionsanzeiger

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerArtikelbezeichnung

CADZub.PreisBestellen
21922-09SOFTWARE KUNSTSTOFF, KOMP:STAHL FÜR POSITIONSANZEIGER 21922, K0411 130,80 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66