Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Nonius und Nullmarken Edelstahl, selbstklebend
  • Nonius und Nullmarken Edelstahl, selbstklebend
  • Nonius und Nullmarken Edelstahl, selbstklebend
  • Nonius und Nullmarken Edelstahl, selbstklebend
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4310.Ausführung:blank.Hinweis:Maßstäbe aus Edelstahl in starrer Ausführung mit selbstklebender Rückseite. Querschnitt 15 x 1 mm.

Mattierte Oberfläche und tiefschwarze kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert.
Auf Anfrage:– Nullpunkt rechts/unten oder mittig
– Skalierung oben/rechts oder beidseitig
– andere Längen
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21880_NE Nonius und Nullmarken Edelstahl, selbstklebend 320 kB

Zeichnungen

Nonius und Nullmarken Edelstahl, selbstklebend

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

EinbaulageNullpunktSkalierungCADZub.PreisBestellen
21880-0001Noniushorizontallinksoben 5,80 €
21880-0101Noniusvertikalobenrechts 5,80 €
21880-00Nullmarkehorizontal-- 4,18 €
21880-01Nullmarkevertikal-- 4,18 €

Weitere Artikel dieser Kategorie