Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Montageplatten
  • Montageplatten
  • Montageplatten
BeschreibungWerkstoff:Einbaulage 1, Gehäuse Zinkdruckguss.
Einbaulage 3, Gehäuse Aluminium.

Klemmhebel Kunststoff.
Ausführung:Gehäuse eloxiert.
Klemmhebel schwarzgrau.
Hinweis:Montageplatten bilden eine kompakte Einheit in Verbindung mit Positionsanzeigern. Sie garantieren eine zuverlässige Spindelklemmung ohne zusätzliche Konstruktionsarbeit.
Aufgrund der einfachen Montage ist die Montageplatte auch zur Nachrüstung an bestehenden Anlagen gut geeignet.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21944 Montageplatten 384 kB

Zeichnungen

Montageplatten

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Einbaulage 1
Bestellnummer
Einbaulage 3
AA1A2A3A4A5BB1DD1

D2D3HH1LPassend zu
Positionsanzeiger
Filter
21944-0408121944-0408321-/112211/-23,57,5154,68M44,584716,53321902
21944-0410121944-0410321-/112211/-23,57,5154,610M44,584716,53321902
21944-0412121944-0412321-/112211/-23,57,5154,612M44,584716,53321902
21944-0414121944-0414321-/112211/-23,57,5154,614M44,584716,53321902
21944-0912121944-0912334-/173017/-1710205,512M55,51067,525,54821904
21944-0914121944-0914334-/173017/-1710205,514M55,51067,525,54821904
21944-0916121944-0916334-/173017/-1710205,516M55,51067,525,54821904
21944-0920121944-0920334-/173017/-1710205,520M55,51067,525,54821904