Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Stellknöpfe mit Positionsanzeiger Digitalanzeige
  • Stellknöpfe mit Positionsanzeiger Digitalanzeige
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Kunststoff.
Hohlwelle Stahl.
Sichtfenster Kunststoff.
Ausführung:Gehäuse glasfaserverstärkt.
Hohlwelle brüniert.
Hinweis:Stellknöpfe mit integrierter Positionsanzeige ermöglichen das direkte Ablesen eingestellter Messwerte wie Längen, Durchflussmengen, Drehzahlen usw. auf einen Blick. Außerdem ist der Anzeigewert pro Spindelumdrehung (entsprechende Spindelsteigung) wählbar, wobei die verschiedenen Anzeigewerte durch ein Übersetzungsgetriebe realisiert werden. Die Drehmomentabstützung gestattet die Verwendung der Stellknöpfe in jeder Einbaulage und auch bei starker Vibration.

** Bei 1. Stern Lage der Drehmomentabstützung und bei 2. Stern Zählrichtung angeben. (Siehe Bestellbeispiel „Drehmomentabstützung, Zählrichtung“).
Technische Daten:– Zählwerk bestehend aus 4 Dekaden + Feinablesung
– Ziffernhöhe ca. 6 mm
– Hohlwellen-Ø 14 H7 mm
– temperaturbeständig bis 80 °C
– öl- und lösungsmittelbeständig
Auf Anfrage:andere Steigungen.Zubehör:– Reduzierhülse 21940
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21952 Stellknöpfe mit Positionsanzeiger Digitalanzeige 357 kB

Zeichnungen

Stellknöpfe mit Positionsanzeiger Digitalanzeige

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
rot
Bestellnummer
schwarz
SteigungAnzeige
nach einer
Umdrehung
Komma
an Stelle
Filter
21952-01501**121952-01501**21,5001,51
21952-02001**121952-02001**22002,01
21952-04001**121952-04001**24004,01
21952-05001**121952-05001**25005,01
21952-10001**121952-10001**210010,01
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66