Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Montageplatten horizontal kurz
  • Montageplatten horizontal kurz
BeschreibungWerkstoff:Aluminiumlegierung.Ausführung:eloxiert.Hinweis:Die Montageplatte dient zur horizontalen Montage der Positioniertische kurz bzw. lang mit elektrischem Antrieb. Mit Nuten zur direkten Aufnahme von induktiven Näherungsschalter (20905-005). Die Näherungsschalter können bei aufmontierter Positioniereinheit justiert werden. Die Gewindebohrungen M4 dienen zur Befestigung des Sensorhalters 21093.

Kombinierbar mit allen anderen Bauteilen der gleichen Baugröße.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21090_K Montageplatten horizontal kurz 239 kB

Zeichnungen

Montageplatten horizontal kurz

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeAusführung

BB1DD2H

H1H2H3LL1L2L3L4L5CADZub.PreisBestellen
21090-0818kurz46104M41022,36,582,591540361,5 45,16 €
21090-12112kurz75306M61223,37,5133153060603 50,72 €

Weitere Artikel dieser Kategorie
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
Positioniereinheit
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66