Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Montageplatten horizontal lang
  • Montageplatten horizontal lang
BeschreibungWerkstoff:Aluminiumlegierung.Ausführung:eloxiert.Hinweis:Die Montageplatte dient zur horizontalen Montage der Positioniertische kurz bzw. lang mit elektrischem Antrieb. Mit Nuten zur direkten Aufnahme von induktiven Näherungsschalter (20905-005). Die Näherungsschalter können bei aufmontierter Positioniereinheit justiert werden. Die Gewindebohrungen M4 dienen zur Befestigung des Sensorhalters 21093.

Kombinierbar mit allen anderen Bauteilen der gleichen Baugröße.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21090_L Montageplatten horizontal lang 214 kB

Zeichnungen

Montageplatten horizontal lang

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeAusführung

BB1DH

H1H2H3LL1L2L3L4CADZub.PreisBestellen
21090-0828lang461041022,36,5120108967236 48,29 €
21090-12212lang753061223,37,518016515012060 59,18 €

Weitere Artikel dieser Kategorie
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
Positioniereinheit
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66