Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Montageplatten vertikal kurz
  • Montageplatten vertikal kurz
BeschreibungWerkstoff:Aluminiumlegierung.Ausführung:eloxiert.Hinweis:Die Montageplatte dient zur vertikalen Montage der Positioniertische kurz bzw. lang mit elektrischem Antrieb. Mit Nuten zur direkten Aufnahme von induktiven Näherungsschalter (20905-005). Die Näherungsschalter können bei aufmontierter Positioniereinheit justiert werden. Die Gewindebohrungen M4 dienen zur Befestigung des Sensorhalters 21093.

Kombinierbar mit allen anderen Bauteilen der gleichen Baugröße.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21091_K Montageplatten vertikal kurz 215 kB

Zeichnungen

Montageplatten vertikal kurz

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeAusführung

BB1B2B3D

D1D2HH1H2H4H5H6H7H8H9H10L1L2L3L4L5CADZub.PreisBestellen
21091-0818kurz463625,5104,24M495864,786714026,7551,5151,5233042,36,5 74,07 €
21091-12112kurz756042,4306,46M61461365,71311066035,583183273673,37,5 109,21 €

Weitere Artikel dieser Kategorie
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
Positioniereinheit
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66