Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Positionier-Rundtischemit elektrischem Antrieb koaxial
  • Positionier-Rundtischemit elektrischem Antrieb koaxial
  • Positionier-Rundtischemit elektrischem Antrieb koaxial
  • Positionier-Rundtischemit elektrischem Antrieb koaxial
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper und Rundtisch Aluminiumlegierung.
Hohlwelle Edelstahl.
Vorgespanntes Schneckengetriebe Stahl.
Klauenkupplung Aluminium mit Kupplungsstern Polyurethan.
Ausführung:Aluminiumlegierung eloxiert.Bestellhinweis:Position von Kabelausgang bzw. Steuerungseinheit wird wie in der technischen Zeichnung dargestellt geliefert.Hinweis:Positionier-Rundtische für motorische Verstell- und Positionieraufgaben. Das vorgespannte Schneckengetriebe arbeitet annähernd spielfrei. Die Lagerung der Schneckenwelle bietet höchste radiale Umlaufgenauigkeit. Durch die große Bohrung in der Hohlwelle ist es möglich Leitungen hindurchzuführen. Mit dem einstellbaren Positionierring kann der Dreh-Referenzpunkt beliebig zur Position des montierten Bauteils festgelegt werden. Montage von Näherungsschaltern mit dem optional erhältlichen Sensorhalter (21094) möglich. Die passende Programmiersoftware und Schnittstellenkabel für den Schrittmotor mit Positioniersteuerung bieten wir als Zubehör (21088) mit an.

Der Schrittmotor mit seiner Auflösung von 200 Schritten pro Umdrehung ermöglicht eine rechnerische Positioniergenauigkeit aus einer Richtung kommend von 0,005mm. Die absolute Positioniergenauigkeit aus einer Richtung kommend beträgt 0,01mm. Das System kann mit einer Einschaltdauer von 100% betrieben werden.

Kombinierbar mit allen anderen Bauteilen der gleichen Baugröße.
Technische Daten:Getriebeübersetzung: 55:1
Umkehrspiel: <0,1°
Radialspiel: <0,02 mm
max. Eingangsdrehzahl: 600 U/min
max. Einschaltdauer: 100 %
erforderliches Eingangsdrehmoment: 0,15 Nm
Steifigkeit: siehe Diagramm
Drehbar: 360°, endlos
Einsatztemperatur: +10 °C bis +50 °C

Zeichnungen

Positionier-Rundtischemit elektrischem Antrieb koaxial

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeForm

Motor

Ausführung

CADZub.PreisBestellen
21085-12012Aohne Motor- 876,38 €
21085-121112Bmit Schrittmotor- 952,61 €
21085-122112Cmit Schrittmotormit integrierter Positioniersteuerung 1.403,98 €
Größe

D2D3D4D5HH1H2H3H4LL1L2Filter
12806020M64622,513636993154
GrößeF1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
M1
Nm
M2
Nm
Filter
1250050020033
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
Positioniereinheit
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66