Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Positioniertische kurz mit elektrischem Antrieb koaxial
  • Positioniertische kurz mit elektrischem Antrieb koaxial
  • Positioniertische kurz mit elektrischem Antrieb koaxial
BeschreibungWerkstoff:Lagerbock und Schlitten Aluminiumlegierung.
Führungssäulen und Gewindespindel Edelstahl.
Gleitlager für Führungssäulen und Spindelmutter aus hochwertigem Spezial-Kunststoff.
Klauenkupplung Aluminium mit Kupplungsstern aus Polyurethan.
Ausführung:Aluminiumlegierung eloxiert.
Edelstahl gehärtet und geschliffen.
Gewindespindel mit Kugellagerung.
Bestellhinweis:Position von Kabelausgang bzw. Steuerungseinheit wird wie in der technischen Zeichnung dargestellt geliefert.Hinweis:Positioniertische für motorische Verstell- und Positionieraufgaben. Die Gleitbuchsen und Spindelmuttern eignen sich für den Trockenlauf, es wird aber eine Schmierung mit einem Fett für Kunststoffgleitlager empfohlen. Die passende Programmiersoftware und Schnittstellenkabel für den Schrittmotor mit Positioniersteuerung bieten wir als Zubehör (21088) mit an.

Der Schrittmotor mit seiner Auflösung von 200 Schritten pro Umdrehung ermöglicht eine rechnerische Positioniergenauigkeit aus einer Richtung kommend von 0,005mm. Die absolute Positioniergenauigkeit aus einer Richtung kommend beträgt 0,01mm. Das System kann mit einer Einschaltdauer von 100% betrieben werden.

Kombinierbar mit allen anderen Bauteilen der gleichen Baugröße.
Technische Daten:Steigung Gewindespindel: 2 mm
Axialspiel Gewindespindel: <0,04 mm
Radialspiel Führungen: <0,02 mm
max. Eingangsdrehzahl: 600 U/min
max. Verfahrgeschwindigkeit: 20 mm/s
max. Einschaltdauer: 100 %
Einsatztemperatur: +10 °C bis +50 °C
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Positioniertische kurz mit elektrischem Antrieb koaxial

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeForm

Motor

Ausführung

CADZub.PreisBestellen
21080-0808Aohne Motor- 392,94 €
21080-08118Bmit Schrittmotor- 469,17 €
21080-08218Cmit Schrittmotormit integrierter Positioniersteuerung 920,54 €
21080-12012Aohne Motor- 425,16 €
21080-121112Bmit Schrittmotor- 501,39 €
21080-122112Cmit Schrittmotormit integrierter Positioniersteuerung 952,76 €
Größe

BB1B2C
(Hub)
D2D3D4H

H1H3H4L1L2L3L4L6Filter
8463621248x2842820241493,546362620
12756038308x212629,5252815,513375603015
Größe

F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Filter
86060300,50,52
1260100600,80,83
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
Positioniereinheit
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66