Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Positioniertische langmit elektrischem Antrieb seitlich
  • Positioniertische langmit elektrischem Antrieb seitlich
  • Positioniertische langmit elektrischem Antrieb seitlich
BeschreibungWerkstoff:Lagerbock und Schlitten Aluminiumlegierung.
Führungssäulen und Gewindespindel Edelstahl.
Gleitlager für Führungssäulen und Spindelmutter aus hochwertigem Spezial-Kunststoff.
Zahnriemen aus Neopren, Profil 3M.
Ausführung:Aluminiumlegierung eloxiert.
Edelstahl gehärtet und geschliffen.
Gewindespindel mit Kugellagerung.
Bestellhinweis:Position von Antriebseinheit, Kabelausgang bzw. Steuerungseinheit wird wie in der technischen Zeichnung dargestellt geliefert.Hinweis:Positioniertische für motorische Verstell- und Positionieraufgaben. Die Gleitbuchsen und Spindelmuttern eignen sich für den Trockenlauf, es wird aber eine Schmierung mit einem Fett für Kunststoffgleitlager empfohlen. Die passende Programmiersoftware und Schnittstellenkabel für den Schrittmotor mit Positioniersteuerung bieten wir als Zubehör (21088) mit an.

Der Schrittmotor mit seiner Auflösung von 200 Schritten pro Umdrehung ermöglicht eine rechnerische Positioniergenauigkeit aus einer Richtung kommend von 0,005mm. Die absolute Positioniergenauigkeit aus einer Richtung kommend beträgt 0,01mm. Das System kann mit einer Einschaltdauer von 100% betrieben werden.

Kombinierbar mit allen anderen Bauteilen der gleichen Baugröße.
Technische Daten:Steigung Gewindespindel: 2 mm
Axialspiel Gewindespindel: <0,04 mm
Radialspiel Führungen: <0,02 mm
max. Eingangsdrehzahl: 600 U/min
max. Verfahrgeschwindigkeit: 20 mm/s
max. Einschaltdauer: 100 %
Einsatztemperatur: +10 °C bis +50 °C
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Positioniertische langmit elektrischem Antrieb seitlich

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeFormMotor

Ausführung

CADZub.PreisBestellen
21083-08108Aohne Motor- 483,82 €
21083-081118Bmit Schrittmotor- 560,05 €
21083-081218Cmit Schrittmotormit integrierter Positioniersteuerung 1.011,42 €
21083-121012Aohne Motor- 509,42 €
21083-1211112Bmit Schrittmotor- 585,65 €
21083-1212112Cmit Schrittmotormit integrierter Positioniersteuerung 1.037,02 €
GrößeBB1B2C
(Hub)
D2D3D4D5HH1H3H4H5H6L1L2L3L4L5L6L7L8Filter
8463621508x284M4282023146241344636268,520126
12756038758x2126M429,5252715,5728180756015117,5157,5
GrößeF1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Filter
86080600,70,72
1260120100113
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
Positioniereinheit
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66