Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Schrittmotor
  • Schrittmotor
  • Schrittmotor
  • Schrittmotor
BeschreibungAusführung:2-Phasen High-Torque Schrittmotor in NEMA 17 (42mm) Baugröße und 1,8° Schrittwinkel (Vollschritt) mit 4-adriger Anschlussleitung.Hinweis:Die Schrittmotoren bieten ein hohes Drehmoment, eine hohe Präzision und eine einfache Ansteuerung an. Sie arbeiten zuverlässig in verschiedensten Umgebungsbedingungen. Die Schrittmotoren lassen sich über 4-adrige Anschlussleitungen an die gängigsten Motorsteuerungen anschließen.Technische Daten:Schrittwinkel: 1,8°
Schritte pro Umdrehung: 200
Nennstrom/Phase: 1,7 A
Nennspannung: 5,6 V DC
Haltemoment: 0,4 Nm
Rotorträgheitsmoment: 0,068 kgcm²
Widerstand/Phase: 1,65 Ohm ±15%
Induktivität/Phase: 2,8 mH ±20%
Einsatztemperatur: -10 °C bis +50 °C
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21086 Schrittmotor 396 kB
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Schrittmotor

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BenennungCADZub.PreisBestellen
21086-1Schrittmotor 76,23 €
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
Positioniereinheit
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66