Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Schrittmotormit integrierter Positioniersteuerung
  • Schrittmotormit integrierter Positioniersteuerung
  • Schrittmotormit integrierter Positioniersteuerung
  • Schrittmotormit integrierter Positioniersteuerung
  • Schrittmotormit integrierter Positioniersteuerung
  • Schrittmotormit integrierter Positioniersteuerung
  • Schrittmotormit integrierter Positioniersteuerung
  • Schrittmotormit integrierter Positioniersteuerung
BeschreibungAusführung:2-Phasen High-Torque Schrittmotor in NEMA 17 (42mm) Baugröße und 1,8° Schrittwinkel (Vollschritt) mit integrierter Positioniersteuerung.Hinweis:Schrittmotor mit integrierter Positioniersteuerung. Er bildet eine komfortable Einheit aus Schrittmotor und intelligenter Steuerung. Referenzfahrt auf Block mit reduzierter Stromstärke ohne Näherungsschalter möglich. Integrierte Drehüberwachung. Ruhiger Lauf durch dynamische Umschaltung der Schrittauslösung.

Ansteuerung über einfache I/O Schnittstelle, 31 Positionen konfigurierbar und abrufbar.

Die Steuerung kann mit der Software schnell und einfach parametriert werden. Die Software und das Handbuch für die Programmierung der Positioniersteuerung ist als kostenloser Download erhältlich.
Technische Daten:Steuerspannung: +24 V bis +36 V DC
Motorspannung: +24 V bis +48 V DC
Schnittstellen: Digital I/0-BAC, Takt/Richtung
Haltemoment: bis 0,45 Nm
Rotorträgheitsmoment: 0,068 kgcm²
Stromabsenkung: einstellbar
Eingänge: 6 (+24 V bis +36 V DC)
Ausgänge: 2 (+24 V)
Einsatztemperatur: 0 °C bis +50 °C
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Schrittmotormit integrierter Positioniersteuerung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungAnwendungCADZub.PreisBestellen
21088-2Schrittmotor 527,60 €
21088-91KonverterUSB auf RS-232 (9-pol. SUB-D Stecker). Dieser USB-Stick überträgt serielle Daten mit TTL-Pegel
über die USB-Schnittstelle an den PC oder Notebook. Länge ca. 500mm mit 1,8 m USB Verlängerungskabel.
 204,34 €
21088-92Adapter15-pol. SUB-D Buchse auf 15-pol. SUB-D Stecker und 9-pol. SUB-D Buchse,
Länge ca. 170 mm
 64,94 €
21088-93Anschlusskabel15-pol. SUB-D HD Buchse, Länge 5m. Schleppkettentauglich 74,45 €
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
Positioniereinheit
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66