Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Drehscheiben
  • Drehscheiben
  • Drehscheiben
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper und Drehscheibe Aluminium-Legierung.
Welle aus Edelstahl.
Ausführung:Grundkörper und Drehscheibe eloxiert.Hinweis:Durch Lösen des Klemmhebels kann die Drehscheibe auf dem Grundkörper gedreht werden. Drehbar um 360°. Die Drehscheibe rastet alle 90° ein (21150-25 alle 45°). Die Rasterung besteht aus einem Kugeldruckstück, welches einfach entfernt werden kann.
Zur Winkeleinstellung dient eine 2° genaue Skalierung.
Die Drehscheibe kann im Baukastenprinzip in seiner jeweiligen Baugröße unkompliziert kombiniert werden.
Zeichnungshinweis:
1) Montagebohrung zum Auspressen der Mutter
2) Sechskantmutter DIN 934 (8X) kann ausgepresst werden M (D4)
3) Senkungen nach DIN 974-1 (D4)
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21150 Drehscheiben 492 kB

Zeichnungen

Drehscheiben
Drehscheiben

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2D3D4HH1H2RR1F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
M1
Nm
CADZub.PreisBestellen
21150-043562263159,516,564442002001002 114,85 €
21150-08541636842013,520,5735650050020010 120,49 €
21150-128025601362517,524,5856950050020015 154,39 €
21150-251505513018,510402635,5139110100050050050 427,38 €
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
Schwenkwinkel
Schwenkwinkel Anwendungsbeispiel Anleitungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66