Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Hubtische
  • Hubtische
  • Hubtische
BeschreibungWerkstoff:Hubtisch, Lagerböcke und Skalenknopf Aluminium-Legierung, eloxiert. Führungssäulen Edelstahl, geschliffen. Spindel Edelstahl, gerolltes Gewinde. Führung Gleitlager, wartungsfrei.Ausführung:Umkehrspiel der Führung kleiner 0,05 mm. Spindel selbsthemmend, zusätzlich klemmbar.Hinweis:Zum Höhen-Positionieren von Bauteilen und Baugruppen aller Art (z.B. Anschläge, Sensoren, Endschalter, Tische, Kameras, ganze Baugruppen usw.). Der Hubtisch ist durch Drehen des Skalenknopfes von Hand höhenverstellbar. Ein Teilstrich des Skalenknopfes entspricht 0,1 mm Hubbewegung.

Der Hubtisch kann im Baukastenprinzip in seiner jeweiligen Baugröße unkompliziert kombiniert werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21140 Hubtische 409 kB

Zeichnungen

Hubtische

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBB1C
(Hub)
D

D1D3D4D5HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4L5F1
(N)
F2
(N)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADZub.PreisBestellen
21140-042922413124M33191714138484,57062228630500,50,52 244,77 €
21140-084636826238M4432292723146148,512010836128,5801002,52,55 254,17 €
21140-12756012262312M66383628,52715,57209180165601511150200101020 353,96 €
21140-2515013025524625M101068645452281334729026513025185007005050100 867,96 €
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
Schwenkwinkel
Schwenkwinkel Anwendungsbeispiel Anleitungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66