Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kreuztische kurzmit Positionsanzeiger
  • Kreuztische kurzmit Positionsanzeiger
  • Kreuztische kurzmit Positionsanzeiger
BeschreibungWerkstoff:Lagerbock und Schlitten Aluminium-Legierung, eloxiert.
Führungssäulen Edelstahl, geschliffen.
Spindel Edelstahl, gerolltes Gewinde.
Führung Gleitlager, wartungsfrei.
Positionsanzeiger Kunststoff.
Ausführung:Radialspiel der Führung kleiner 0,02 mm. Axialspiel spielfrei. Spindel selbsthemmend, zusätzlich klemmbar.Hinweis:Durch die nahezu spielfreien Führungen und die absolut spielfreie Spindel, ist zum Verstellen kein Lösen und Klemmen der Spindel erforderlich.
Digitaler Positionsanzeiger mit 0,1 mm Anzeigegenauigkeit, Zahlen aufsteigend bei Rechtsdrehung. Der Anzeigewert des Positionsanzeigers kann durch Drehen des Mitnehmerrings werkzeuglos eingestellt werden. Die Einbaulage des Positionsanzeigers kann mittels einer Schraube in 4 Stellungen fixiert werden.
Der Kreuztisch kann im Baukastenprinzip in seiner jeweiligen Baugröße unkompliziert mit Positioniertischen, Hubtischen und weiterem Zubehör kombiniert werden.
Zeichnungshinweis:
Einbaulage des Positionsanzeigers:
a) oben (Standard)
b) rechts
c) unten
d) links
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21132 Kreuztische kurzmit Positionsanzeiger 437 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kreuztische kurzmit Positionsanzeiger
Kreuztische kurzmit Positionsanzeiger

Kreuztische kurz mit Positionsanzeiger, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Kreuztische kurz mit Positionsanzeiger, Form A
Kreuztische kurz mit Positionsanzeiger, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBB1B2C
(Hub)
D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4LL1L2L3L4L5F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADZub.PreisBestellen
21132-108463621142623M6x18M441814272314134,5804675202200200X = 39 (50)1,90,91,9 282,85 €
21132-112756038252623M6x112M6623,520292715,5187,513375120302300300X = 58 (100)5,535,5 370,52 €

Kreuztische kurz mit Positionsanzeiger, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Kreuztische kurz mit Positionsanzeiger, Form B
Kreuztische kurz mit Positionsanzeiger, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBB1B2C
(Hub)
D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4LL1L2L3L4L5F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADZub.PreisBestellen
21132-208463621142623M6x18M441814272314134,5804675202200200X = 39 (50)1,90,91,9 282,85 €
21132-212756038252623M6x112M6623,520292715,5187,513375120302300300X = 58 (100)5,535,5 370,52 €

Kreuztische kurz mit Positionsanzeiger, Form C

mehr Info

Zeichnungen

Kreuztische kurz mit Positionsanzeiger, Form C
Kreuztische kurz mit Positionsanzeiger, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBB1B2C
(Hub)
D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4LL1L2L3L4L5F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADZub.PreisBestellen
21132-308463621142623M6x18M441814272314134,58046120202200200X = 39 (50)1,90,91,9 282,85 €
21132-312756038252623M6x112M6623,520292715,5187,513375180302300300X = 58 (100)5,535,5 370,52 €
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
Schwenkwinkel
Schwenkwinkel Anwendungsbeispiel Anleitungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66