Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Montage-Winkel
  • Montage-Winkel
BeschreibungWerkstoff:Aluminiumlegierung.Ausführung:gefräst und eloxiert.Hinweis:Passend zu 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 und 21180 in der jeweiligen Baugröße.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21190 Montage-Winkel 281 kB

Zeichnungen

Montage-Winkel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerB

B1B2B3LL1L2L3SCADZub.PreisBestellen
21190-04864,53,3402214,583 32,36 €
21190-08121084,5583617114 35,72 €
21190-121813,510,86,6946026,517,58 45,78 €
21190-25252015,511180130353115 89,17 €
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
Schwenkwinkel
Schwenkwinkel Anwendungsbeispiel Anleitungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66