Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Positionier-Rundtische mit Positionsanzeiger
  • Positionier-Rundtische mit Positionsanzeiger
  • Positionier-Rundtische mit Positionsanzeiger
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper und Rundtisch Aluminium-Legierung, eloxiert.
Spindel Stahl, einsatzgehärtet.
Spindellagerung Gleitlager, wartungsfrei.
Positionsanzeiger Kunststoff.
Ausführung:Radialspiel der Drehachse < 0,015 mm.
Axialspiel der Drehachse < 0,02 mm.
Wiederholgenauigkeit < 0,05°.
Spindel selbsthemmend.
Hinweis:Der Verstellweg beträgt 360°, ohne Endanschlag.
Der Positionsanzeiger zählt in 0,1° Schritten im Uhrzeigersinn aufsteigend von 0,0° bis 9,9°. Der Rundtisch bewegt sich dabei gegen den Uhrzeigersinn. Eine Skala am Umfang des Rundtisches zeigt 10° Schritte an.
Die Einbaulage des Positionsanzeigers kann mittels einer Schraube in 4 Stellungen fixiert werden.

Übersetzungsverhältnis:
21161-08 = 50:1
21161-12 = 55:1

Der Positionier-Rundtisch kann im Baukastenprinzip in seiner Baugröße unkompliziert kombiniert werden.
Zeichnungshinweis:
Alle Senkungen nach DIN 74-Bm (D6)
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21161 Positionier-Rundtische mit Positionsanzeiger 237 kB

Zeichnungen

Positionier-Rundtische mit Positionsanzeiger

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2D3D4D5D6HH1H2H3LL1L2L3F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
M1
Nm
CADZub.PreisBestellen
21161-082623543610M4x64301496801829365005002003 351,38 €
21161-122623806015M6x964017,5126933143605005002005 399,46 €
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
Schwenkwinkel
Schwenkwinkel Anwendungsbeispiel Anleitungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66