Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Positioniertische kurz mit Positionsanzeiger
  • Positioniertische kurz mit Positionsanzeiger
BeschreibungWerkstoff:Lagerbock und Schlitten Aluminium-Legierung, eloxiert.
Führungssäulen Edelstahl, geschliffen.
Spindel Edelstahl, gerolltes Gewinde.
Führung Gleitlager, wartungsfrei.
Positionsanzeiger Kunststoff.
Ausführung:Radialspiel der Führung kleiner 0,02 mm. Axialspiel spielfrei. Spindel selbsthemmend, zusätzlich klemmbar.Hinweis:Durch die nahezu spielfreien Führungen und die absolut spielfreie Spindel, ist zum Verstellen kein Lösen und Klemmen der Spindel erforderlich.
Digitaler Positionsanzeiger mit 0,1 mm Anzeigegenauigkeit, Zahlen aufsteigend bei Rechtsdrehung. Der Anzeigewert des Positionsanzeigers kann durch Drehen des Mitnehmerrings werkzeuglos eingestellt werden. Die Einbaulage des Positionsanzeigers kann mittels einer Schraube in 4 Stellungen fixiert werden.
Der Positioniertisch kann im Baukastenprinzip in seiner jeweiligen Baugröße unkompliziert kombiniert werden.
Zeichnungshinweis:
Einbaulage des Positionsanzeigers:
a) oben (Standard)
b) rechts
c) unten
d) links
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21102 Positioniertische kurz mit Positionsanzeiger 389 kB

Zeichnungen

Positioniertische kurz mit Positionsanzeiger
Positioniertische kurz mit Positionsanzeiger

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBB1B2C
(Hub)
D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4LL1L2L3L4F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADZub.PreisBestellen
21102-08463621142623M6x18M44242027231413580463620200200X = 39 (50)1,90,91,9 230,35 €
21102-12756038252623M6x112M662825292715,5187,5133756030300300X = 58 (100)5,535,5 310,11 €
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
Schwenkwinkel
Schwenkwinkel Anwendungsbeispiel Anleitungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66