Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Positioniertische kurz
  • Positioniertische kurz
  • Positioniertische kurz
BeschreibungWerkstoff:Lagerbock und Schlitten Aluminium-Legierung, eloxiert.
Führungssäulen Edelstahl, geschliffen.
Spindel Edelstahl, gerolltes Gewinde.
Führung Gleitlager, wartungsfrei.
Ausführung:Radialspiel der Führung kleiner 0,02 mm. Axialspiel spielfrei. Spindel selbsthemmend, zusätzlich klemmbar.Hinweis:Durch die nahezu spielfreien Führungen und die absolut spielfreie Spindel, ist zum Verstellen kein Lösen und Klemmen der Spindel erforderlich.
Die Skaleneinteilung beträgt 5 bzw. 10 Teilstriche, 1 Teilstrich entspricht 0,1 mm Verstellweg.
Der Positioniertisch kann im Baukastenprinzip in seiner jeweiligen Baugröße unkompliziert kombiniert werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21100 Positioniertische kurz 534 kB

Zeichnungen

Positioniertische kurz
Positioniertische kurz

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBB1B2C
(Hub)
D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4LL1L2L3L4F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADZub.PreisBestellen
21100-04292212111311,5M3x0,54M33141214,513864,5502922107070X = 28 (10)0,250,110,25 152,21 €
21100-08463621142623M6x18M442420272314108,580463620200200X = 39 (50)1,90,91,9 161,81 €
21100-12756038252623M6x112M662825292715,5162133756030300300X = 58 (100)5,535,5 255,27 €
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
Schwenkwinkel
Schwenkwinkel Anwendungsbeispiel Anleitungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66