Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Positioniertische lang mit Positionsanzeiger
  • Positioniertische lang mit Positionsanzeiger
BeschreibungWerkstoff:Lagerbock und Schlitten Aluminium-Legierung, eloxiert. Führungssäulen Edelstahl, geschliffen. Spindel Edelstahl, gerolltes Gewinde. Führung Gleitlager, wartungsfrei.
Positionsanzeiger Kunststoff.
Ausführung:Radialspiel der Führung kleiner 0,02 mm. Axialspiel spielfrei. Spindel selbsthemmend, zusätzlich klemmbar.Hinweis:Durch die nahezu spielfreien Führungen und die absolut spielfreie Spindel, ist zum Verstellen kein Lösen und Klemmen der Spindel erforderlich.
Digitaler Positionsanzeiger mit 0,1 mm Anzeigegenauigkeit, Zahlen aufsteigend bei Rechtsdrehung. Der Anzeigewert des Positionsanzeigers kann durch Drehen des Mitnehmerrings werkzeuglos eingestellt werden. Die Einbaulage des Positionsanzeigers kann mittels einer Schraube in 4 Stellungen fixiert werden. Bei der Baugröße 25 sind 3 Stellungen ( oben, rechts und links) möglich.
Der Positioniertisch kann im Baukastenprinzip in seiner jeweiligen Baugröße unkompliziert kombiniert werden.
Zeichnungshinweis:
Einbaulage des Positionsanzeigers:
a) oben (Standard)
b) rechts
c) unten
d) links
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21122 Positioniertische lang mit Positionsanzeiger 376 kB

Zeichnungen

Positioniertische lang mit Positionsanzeiger
Positioniertische lang mit Positionsanzeiger

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBB1B2C
(Hub)
D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4L5L6F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADZub.PreisBestellen
21122-08463621482623M6x18M44242027231461751204636128,5232002002003,63,63,6 260,48 €
21122-12756038732623M6x112M66282528,52715,572351807560151123300300300181818 357,94 €
21122-2515013090865246M16x225M1010535054522813388290150130251836100010001000656518 700,40 €
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
Schwenkwinkel
Schwenkwinkel Anwendungsbeispiel Anleitungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66