Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Positioniertische lang
  • Positioniertische lang
  • Positioniertische lang
BeschreibungWerkstoff:Lagerbock und Schlitten Aluminium-Legierung, eloxiert. Führungssäulen Edelstahl, geschliffen. Spindel Edelstahl, gerolltes Gewinde. Führung Gleitlager, wartungsfrei.Ausführung:Radialspiel der Führung kleiner 0,02 mm. Axialspiel spielfrei. Spindel selbsthemmend, zusätzlich klemmbar.Hinweis:Durch die nahezu spielfreien Führungen und die absolut spielfreie Spindel, ist zum Verstellen kein Lösen und Klemmen der Spindel erforderlich.
Die Skaleneinteilung beträgt 5 bzw. 10 Teilstriche, 1 Teilstrich entspricht 0,1 mm Verstellweg.
Der Positioniertisch kann im Baukastenprinzip in seiner jeweiligen Baugröße unkompliziert kombiniert werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21120 Positioniertische lang 493 kB

Zeichnungen

Positioniertische lang
Positioniertische lang

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBB1B2C
(Hub)
D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4L5F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADZub.PreisBestellen
21120-04292212231312M3x0,54M33141214,5138484,5702922867070700,770,770,77 177,37 €
21120-08463621482623M6x18M4424202723146148,51204636128,52002002003,63,63,6 195,37 €
21120-12756038732623M6x112M66282528,52715,5720918075601511300300300181818 333,17 €
21120-2515013090865246M16x225M10105350545228133472901501302518100010001000656565 630,40 €
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
Schwenkwinkel
Schwenkwinkel Anwendungsbeispiel Anleitungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66