Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Schwenkwinkel
  • Schwenkwinkel
  • Schwenkwinkel
BeschreibungWerkstoff:Aluminiumlegierung.Ausführung:gefräst und eloxiert.Hinweis:Der Schwenkwinkel wird auf dem Positionier-Rundtisch montiert und bietet somit erweiterte Montagemöglichkeiten.
Passend zu 21160 in der jeweiligen Baugröße.
Zeichnungshinweis:
1) D3 für Zylinderschraube ISO 4762
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21162 Schwenkwinkel 302 kB

Zeichnungen

Schwenkwinkel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBD

D1D2D3HH1H2LL1CADZub.PreisBestellen
21162-04763,3M3M3221162922 41,43 €
21162-0812114,5M4M4361884636 47,07 €
21162-1220166,5M6M65130107560 65,91 €
21162-25254011M10M10986520150130 137,44 €
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
Schwenkwinkel
Schwenkwinkel Anwendungsbeispiel Anleitungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66