Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Rollenführungsschienen
  • Rollenführungsschienen
  • Rollenführungsschienen
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Prägerollierte Führungsschienen.

Die Festlagerschiene dient zur Hauptaufnahme von radialen und axialen Kräften. Die Loslagerschiene dient zur Lastaufnahme von radialen Kräften und in Kombination mit der Festlagerschiene als Stützlager für auftretende Momente. In der Verbindung aus Fest- und Loslager gleicht die Loslagerschiene Parallelitätsfehler und Toleranzen aus.
Auf Anfrage:Längen bis max. 3120 mm.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21320 Rollenführungsschienen 233 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rollenführungsschienen

Rollenführungsschienen für Festlager

mehr Info

Zeichnungen

Rollenführungsschienen für Festlager

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
GrößeAA1B1CD

EHLRFilter
21320-120X207219,225710800/1040/2080/31203
21320-130X308,4229,52,56,41015800/1040/2080/31204,5
21320-145X4511246,44915,524800/1040/2080/31206,5

Rollenführungsschienen für Loslager

mehr Info

Zeichnungen

Rollenführungsschienen für Loslager

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
GrößeAA1B1CD

HLRFilter
21320-220X207220,53511800/1040/2080/31205,5
21320-230X308,4231,846,416800/1040/2080/31207
21320-245X4511244,84,5924,5800/1040/2080/31209,5

Befestigungsschrauben

mehr Info

Zeichnungen

Befestigungsschrauben

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
D

D1KLSPassend zu

Anzieh-
drehmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
21320-0408M4828T20Größe 204 0,53 €
21320-0510M510210T25Größe 309 0,54 €
21320-0816M816316T40Größe 4522 0,84 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Rollenführungsschienen
Rollenführung Anwendungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66