Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Rollenführungsschienen Form A für Festlager
  • Rollenführungsschienen Form A für Festlager
  • Rollenführungsschienen Form A für Festlager
  • Rollenführungsschienen Form A für Festlager
BeschreibungWerkstoff:Wälzlagerstahl.Ausführung:verzinkt.
Laufbahnen induktiv gehärtet und geschliffen.
Bestellhinweis:Befestigungschauben sind im Lieferumfang enthalten.Hinweis:Kompakte C-Profil Führungsschienen mit innenliegenden gehärteten Laufbahnen. Das System läuft auch unter hohen Belstungen sehr geräuscharm.

Da die Schraube in der Bohrung Spiel hat, kann die Schiene bei der Montage ausgerichtet werden.

Um die gewünschten Laufeigenschaften zu erreichen muss immer ein Schmierfilm zwischen Laufbahn und Rolle vorhanden sein, der außerdem einen Korossionsschutz der geschliffenen Laufbahnen bewirkt.
Auf Anfrage:Längen bis max. 4080 mm.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21322_A Rollenführungsschienen Form A für Festlager 252 kB

Zeichnungen

Rollenführungsschienen Form A für Festlager

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
Form

GrößeB1CD
für Schraube
D1HLRTFilter
21322-118XA18182,8M49,58,25240/400/560/800/1040/12001,52
21322-128XA28283M51112,25400/560/800/1040/1200/144012
21322-135XA35353,5M614,516400/560/800/1040/1200/144022,7
21322-143XA43434,5M81821400/560/800/1040/1200/1520/20002,53,1

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Rollenführungsschienen
Rollenführung Anwendungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66