Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Rollenführungswagen Aluminium
  • Rollenführungswagen Aluminium
BeschreibungWerkstoff:Läuferkorpus Aluminium Druckguss.
Köpfe Polyester, Abstreifer modifiziertes Polyamid.
Längsdichtlippen Gummi.
Rollen Stahl 1.3505.
Ausführung:Läuferkorpus vernickelt.Hinweis:Rollenführungswagen mit lebensdauergeschmierten Rollenlager und patentierte Abstreifertechnologie, durch die das System während der Bewegung geschmiert wird.
Durch einfaches Verstellen der mittleren Exzenterrolle wird der Rollenführungswagen spielfrei oder mit der gewünschten Vorspannung in der Schiene eingestellt.
Hohe Verfahrgeschwindigkeiten bis 7 m/s und extrem geräuscharm (schneller und leiser als Systeme mit Kugelumlauf).

Einsatztemperatur -30 °C bis +120 °C.
Auf Anfrage:Rollenführungswagen mit 4 oder 5 Rollen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21322 Rollenführungswagen Aluminium 341 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rollenführungswagen Aluminium

Festlager

mehr Info

Zeichnungen

Festlager

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeA1BB1B2D

EHH1LL1C dynamisch
N
C0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADZub.PreisBestellen
21322-2118062185217,61818,3M5516,56,4746215308202601,54,78,2 74,27 €
21322-2128088287826,52828M55249,312488426021706406,21627,2 86,53 €
21322-214313443114414342,7M8103713,7170134122805500157023,660104,5 113,89 €

Loslager

mehr Info

Zeichnungen

Loslager

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeA1BB1B2D

EH
min.
H
max.
H1LL1C dynamisch
N
C0Y
N
Mz
Nm
CADZub.PreisBestellen
21322-2218062185217,61818,3M5516,517,66,4746215308208,2 74,27 €
21322-2228088287826,52828M552425,39,3124884260217027,2 86,53 €
21322-224313443114414342,7M8103739,513,7170134122805500104,5 113,89 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Rollenführungsschienen
Rollenführung Anwendungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66