Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Loslager
  • Loslager
BeschreibungWerkstoff:Läuferkorpus Aluminium Druckguss.
Köpfe Polyester, Abstreifer modifiziertes Polyamid.
Längsdichtlippen Gummi.
Rollen Stahl 1.3505.
Ausführung:Läuferkorpus vernickelt.Hinweis:Rollenführungswagen mit lebensdauergeschmierten Rollenlager und patentierte Abstreifertechnologie, durch die das System während der Bewegung geschmiert wird.
Durch einfaches Verstellen der mittleren Exzenterrolle wird der Rollenführungswagen spielfrei oder mit der gewünschten Vorspannung in der Schiene eingestellt.
Hohe Verfahrgeschwindigkeiten bis 7 m/s und extrem geräuscharm (schneller und leiser als Systeme mit Kugelumlauf).

Einsatztemperatur -30 °C bis +120 °C.
Auf Anfrage:Rollenführungswagen mit 4 oder 5 Rollen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21322_L Loslager 244 kB

Zeichnungen

Loslager

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeA1BB1B2D

EH
min.
H
max.
H1LL1C dynamisch
N
C0Y
N
Mz
Nm
CADZub.PreisBestellen
21322-2218062185217,61818,3M5516,517,66,4746215308208,2 74,27 €
21322-2228088287826,52828M552425,39,3124884260217027,2 86,53 €
21322-224313443114414342,7M8103739,513,7170134122805500104,5 113,89 €

Weitere Artikel dieser Kategorie
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
Rollenführungsschienen
Rollenführung Anwendungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66