Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Loslager Massivausführung
  • Loslager Massivausführung
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Rollenführungswagen mit niedrigem Reibungskoeffizient, daher sehr leichtgängig. Die Rollenzapfen sind lebensdauergeschmiert und besitzen eine 2Z (Staubdeckel) Abdichtung. Durch einfaches Verstellen der mittleren Exzenterrolle wird der Rollenführungswagen spielfrei oder mit der gewünschten Vorspannung in der Schiene eingestellt. Die Kompaktausführung verfügt über Kunststoffabstreifer zur Reinigung der Laufbahnen.

Einsatztemperatur -30 °C bis +120 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21320_LM Loslager Massivausführung 190 kB

Zeichnungen

Loslager Massivausführung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeA1BB1D

EFHH1H2LC0Y
N
CADZub.PreisBestellen
21320-32006020201020,5M5202,511,55618,25 ±0,660300 48,52 €
21320-33008030352031,8M622,53,519,21027,95 ±1,080800 52,37 €
21320-34512045552544,8M832,5525,51237,25 ±1,751201600 113,76 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Rollenführungsschienen
Rollenführung Anwendungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66