Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Teleskopschienen Doppel-T-Form
  • Teleskopschienen Doppel-T-Form
BeschreibungWerkstoff:Schiene und Läufer Wälzlagerstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Kugelkäfig aus Stahl.
Ausführung:Schiene, Läufer und Kugelkäfig verzinkt.
Laufbahnen induktiv gehärtet.
Kugeln gehärtet.
Hinweis:Vollauszug bestehend aus zwei Führungsschienen, die miteinander zu einem Doppel-T-Profil verbunden das Zwischenelement bilden sowie zwei Läufer, die als festes und bewegliches Element die Verbindung zur Anschlusskonstruktion bilden. Hohe Belastbarkeit und geringe Durchbiegung durch kompakte, quadratische Bauweise mit hohen Tragzahlen. Der maximale Hub ist größer als die geschlossene Länge der Teleskopschiene. Die Einbaulage sollte bevorzugt horizontal erfolgen. Um alle Befestigungsbohrungen zu erreichen ist es notwendig die Arretierschraube in der Schiene zur Montage zu entfernen und anschließend wieder einzusetzen. Ein beidseitiger Hub wird durch das Entfernen der Arretierschrauben erreicht.

Die internen Anschläge dienen der Begrenzung des Käfigs. Für ein belastetes System bitte externe Anschläge vorsehen.

Form A:
Zur Montage der Schiene Senkkopfschrauben nach DIN EN ISO 10642 der Festigkeitsklasse 10.9 verwenden.
Form B:
Zur Montage der Schiene Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 verwenden.

Die maximale Verfahrgeschwindigkeit beträgt 0,8 m/s.

Einsatztemperatur -30 °C bis +170 °C.

Zeichnungen

Teleskopschienen Doppel-T-Form

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Ausführung

GrößeBC
(Hub)
DD
für Schraube
HH2LC0Y
N
C0Z
N
Anzahl
Bohrungen
CADZub.PreisBestellen
21336-1280210AGewindebohrung2828232M5-267,52104323023 147,28 €
21336-1280370AGewindebohrung2828380M5-267,53709684715 196,97 €
21336-1280450AGewindebohrung2828464M5-267,545011693856 219,44 €
21336-1280530AGewindebohrung2828548M5-267,553011073257 243,45 €
21336-1350370AGewindebohrung3535406M6-341037010257185 222,68 €
21336-1350450AGewindebohrung3535494M6-341045012507936 259,60 €
21336-1350530AGewindebohrung3535558M6-341053016857287 282,06 €
21336-1350610AGewindebohrung3535646M6-341061019086268 317,30 €
21336-1430450AGewindebohrung4343486M8-4413,5450182812796 330,08 €
21336-1430530AGewindebohrung4343556M8-4413,5530237514347 354,10 €
21336-1430610AGewindebohrung4343626M8-4413,5610293413008 395,64 €
21336-1430770AGewindebohrung4343796M8-4413,57703055101610 474,26 €
21336-1430930AGewindebohrung4343966M8-4413,5930250683312 522,29 €
21336-2280210BSenkbohrung2828232-M5267,52104323023 147,28 €
21336-2280370BSenkbohrung2828380-M5267,53709684715 196,97 €
21336-2280450BSenkbohrung2828464-M5267,545011693856 219,44 €
21336-2280530BSenkbohrung2828548-M5267,553011073257 243,45 €
21336-2350370BSenkbohrung3535406-M6341037010257185 222,68 €
21336-2350450BSenkbohrung3535494-M6341045012507936 259,60 €
21336-2350530BSenkbohrung3535558-M6341053016857287 282,06 €
21336-2350610BSenkbohrung3535646-M6341061019086268 317,30 €
21336-2430450BSenkbohrung4343486-M84413,5450182812796 330,08 €
21336-2430530BSenkbohrung4343556-M84413,5530237514347 354,10 €
21336-2430610BSenkbohrung4343626-M84413,5610293413008 395,64 €
21336-2430770BSenkbohrung4343796-M84413,57703055101610 474,26 €
21336-2430930BSenkbohrung4343966-M84413,5930250683312 522,29 €
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
Rollenführungsschienen
Rollenführung Anwendungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66