Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Teleskopschienen Doppelanordnung
  • Teleskopschienen Doppelanordnung
BeschreibungWerkstoff:Schiene und Läufer Wälzlagerstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Kugelkäfig aus Stahl.
Ausführung:Schiene, Läufer und Kugelkäfig verzinkt.
Laufbahnen induktiv gehärtet.
Kugeln gehärtet.
Hinweis:Vollauszug bestehend aus zwei Führungsschienen, die als festes und bewegliches Element dienen und zwei Läufern, die miteinander verbunden das Zwischenelement bilden. Diese Anordnung bietet einen guten Schutz der offenen Kugelkäfige vor Verschmutzung. Der maximale Hub ist größer als die geschlossene Länge der Teleskopschiene. Die Einbaulage sollte bevorzugt horizontal erfolgen. Um alle Befestigungsbohrungen zu erreichen ist es notwendig die Arretierschraube in der Schiene zur Montage zu entfernen und anschließend wieder einzusetzen. Ein beidseitiger Hub wird durch das Entfernen der Arretierschrauben erreicht.

Die internen Anschläge dienen der Begrenzung des Käfigs. Für ein belastetes System bitte externe Anschläge vorsehen.

Zur Montage der Schiene Senkkopfschrauben nach DIN EN ISO 10642 der Festigkeitsklasse 10.9 verwenden.

Die maximale Verfahrgeschwindigkeit beträgt 0,8 m/s.

Einsatztemperatur -30 °C bis +170 °C.

Zeichnungen

Teleskopschienen Doppelanordnung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GrößeBC
(Hub)
D
für Schraube
HLRC0Y
N
C0Z
N
Anzahl
Bohrungen
CADZub.PreisBestellen
21338-2802102828232M52621014323023 141,10 €
21338-2803702828380M52637014824825 187,43 €
21338-2804502828434M52645013933936 208,21 €
21338-2805302828548M52653013323327 232,36 €
21338-3503703535406M63437025225225 211,45 €
21338-3504503535494M63445024294296 246,55 €
21338-3505303535558M63453023943947 269,15 €
21338-3506103535646M63461023383388 302,71 €
21338-4304504343486M8444502,5133112796 314,08 €
21338-4305304343556M8445302,5119311937 336,40 €
21338-4306104343626M8446102,5108210828 376,42 €
21338-4307704343796M8447702,584584510 451,80 €
21338-4309304343966M8449302,569369312 496,73 €
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
Rollenführungsschienen
Rollenführung Anwendungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66