Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Teleskopschienen S-Form
  • Teleskopschienen S-Form
BeschreibungWerkstoff:Schiene und Läufer Wälzlagerstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Ausführung:Schiene und Läufer verzinkt.
Laufbahnen induktiv gehärtet.
Kugeln gehärtet.
Hinweis:Vollauszug bestehend aus zwei Führungsschienen als festes und bewegliches Element und einem S-förmigen Zwischenelement. Dieses hat ein hohes Flächenträgheitsmoment und eine hohe Steifigkeit bei schlanker Bauweise. Hieraus resultiert eine hohe Belastbarkeit mit geringer Durchbiegung im ausgefahrenen Zustand. Der maximale Hub ist größer als die geschlossene Länge der Teleskopschiene.
Zur Montage der Schiene Senkkopfschrauben nach DIN EN ISO 10642 der Festigkeitsklasse 10.9 verwenden.
Die maximale Verfahrgeschwindigkeit beträgt 0,8 m/s.

Einsatztemperatur -30 °C bis +110 °C.
Auf Anfrage:Andere Längen (Rastermaß 80 mm).
Größe 28 bis max. 1490 mm.
Größe 43 bis max. 1970 mm.
Zeichnungshinweis:
1) für Senkschraube DIN 7991
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21342 Teleskopschienen S-Form 216 kB

Zeichnungen

Teleskopschienen S-Form

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GrößeAA1BC
(Hub)
D1

HLC0Y
N
Anzahl
Bohrungen
CADZub.PreisBestellen
21342-2802902824,53685296M5172905704 (3 zugänglich) 253,63 €
21342-2803702824,53685380M5173707695 (4 zugänglich) 270,50 €
21342-2804502824,53685464M5174509696 (4 zugänglich) 294,69 €
21342-2805302824,53685548M51753011707 (6 zugänglich) 322,04 €
21342-2806102824,53685630M51761013768 (6 zugänglich) 340,30 €
21342-3504503530,543104494M622,545012506 (5 zugänglich) 348,19 €
21342-3505303530,543104558M622,553016857 (6 zugänglich) 382,18 €
21342-3506903530,543104734M622,569021329 (7 zugänglich) 439,87 €
21342-3508503530,543104886M622,5850280111 (9 zugänglich) 495,05 €
21342-430530433452120556M82853020617 (6 zugänglich) 402,63 €
21342-430610433452120626M82861026038 (6 zugänglich) 438,99 €
21342-430690433452120726M82869027759 (7 zugänglich) 471,03 €
21342-430770433452120796M828770331910 (7 zugänglich) 504,35 €
21342-430850433452120866M828850387311 (9 zugänglich) 527,16 €
21342-4310104334521201036M8341010459013 (10 zugänglich) 636,01 €
21342-4314904334521201516M8341490371319 (15 zugänglich) 850,68 €
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
Rollenführungsschienen
Rollenführung Anwendungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66