Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Teleskopschienen
  • Teleskopschienen
BeschreibungWerkstoff:Schiene und Läufer Wälzlagerstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Ausführung:Schiene und Läufer verzinkt.
Laufbahnen induktiv gehärtet.
Kugeln gehärtet.
Hinweis:Teilauszug bestehend aus einer festen Führungsschiene und einem beweglichen Läufer. Der Läufer kann einseitig etwas mehr als die Hälfte der Schienenlänge ausfahren (C Hub). Durch Entfernen der Arretierschraube ist ein Teilauszug mit dem Hub C zu beiden Seiten möglich. Der Gesamthub beträgt dann 2C (Hub).
Diese kompakte und einfache Bauweise ermöglicht sehr große Tragzahlen.
Die maximale Verfahrgeschwindigkeit beträgt 0,8 m/s.

Einsatztemperatur -30 °C bis +170 °C.
Auf Anfrage:Andere Längen (Rastermaß 80 mm).
Größe 28 bis max. 1170 mm.
Größe 35 bis max. 1490 mm.
Größe 43 bis max. 1970 mm.
Zeichnungshinweis:
1) für Senkschraube DIN 7991
2) Arretierschraube
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21340 Teleskopschienen 209 kB

Zeichnungen

Teleskopschienen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GrößeBB1C
(Hub)
D

D1HH1H2LRC0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Anzahl
Bohrungen
CADZub.PreisBestellen
21340-280290282815148M5M51312,257,529011934134539,61321884 81,95 €
21340-280370282815190M5M51312,257,537012445171150,42133055 94,12 €
21340-280450282815232M5M51312,257,545012955206961,23144496 104,76 €
21340-280530282815274M5M51312,257,5530134662426724356217 113,89 €
21340-280610282815315M5M51312,257,561013986279082,85758218 127,56 €
21340-350290353515,8159M6M617161029022060144246,91462084 101,74 €
21340-350370353515,8203M6M617161037022638184759,92383405 116,94 €
21340-350450353515,8247M6M6171610450232172252733455056 132,14 €
21340-350530353515,8279M6M617161053024282299790,45437757 144,29 €
21340-350610353515,8323M6M6171610610248583401103,571110158 161,16 €
21340-430290434323158M8M8222113,52902,52872201093,82012884 136,68 €
21340-430370434323208M8M8222113,53702,533772364115,93084405 154,95 €
21340-430450434323243M8M8222113,54502,546903283149,25097286 173,19 €
21340-430530434323278M8M8222113,55302,560394227182,476210887 188,38 €
21340-430610434323313M8M8222113,56102,574115188215,6106415218 209,69 €
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
Rollenführungsschienen
Rollenführung Anwendungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66