Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spannleisten
  • Spannleisten
  • Spannleisten
BeschreibungWerkstoff:Aluminium EN AW-6063.Hinweis:Die Spannleisten dienen zum Spannen der Schlittenführung in x-y-z Achse sowie als Leiste zum Befestigen der Schlitteneinheit in der Maschine.
Bei stirnseitiger Verwendung wird der Hub reduziert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 21000 Spannleisten 144 kB

Zeichnungen

Spannleisten

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBB1D
für Schraube
HLL1HubreduzierungPassend
für
Schlitten
CADZub.PreisBestellen
21000-0205,73,7M23,519,5123,521000-020 ... 6,56 €
21000-0305,72,85M33,529,5233,521000-030 ... 7,22 €
21000-05011,55,25M4849,338821000-050 ... 7,87 €
21000-08011,56M5878,960821000-080 ... 9,19 €
21000-1201510M511118,4901021000-120 ... 9,85 €