Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spannlager B
  • Spannlager B
BeschreibungWerkstoff:Wälzlagerstahl 100Cr6.
Dichtung Gummi NBR.
Ausführung:Beidseitig abgedichtet mit balligem Außenring.Hinweis:Die Spannlager entsprechen in ihrem inneren Aufbau den Standard Rillenkugellagern der Reihen 6200 und 6300. Sie besitzen jedoch verbreiterte Innenringe für eine leichtere Befestigung auf Wellen. Die Innenringe sind mit einer Plus-Toleranz gefertigt. Daraus ergeben sich bei Verwendung von Wellen mit h-Toleranzen Übergangs- bzw. Schiebesitze. Die Wellenbefestigung erfolgt durch 2 um 120° versetzte Gewindestifte am Innenring.

Die Spannlager sind einbaufertig mit einem geeigneten Wälzlagerfett lebensdauergeschmiert.
Temperaturbereich:-15 °C bis +100 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 24235 Spannlager B 164 kB
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Spannlager B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLagerDAA1A2D1D2L1L2GewindestiftTragzahlen
dynamisch
kN
Tragzahlen
statisch
kN
CADZub.PreisBestellen
24235-12201B 201121664,524,7402212M5x0,87,364,48 9,38 €
24235-15202B 202151664,524,7402212M5x0,87,364,48 9,08 €
24235-17203B 203171664,524,7402212M5x0,87,364,48 7,84 €
24235-20204B 204201874,529472514M5x0,89,886,2 7,70 €
24235-25205B 2052519,57,55,534522715M6x0,7510,786,98 7,40 €
24235-30206B 20630228640,5623016M6x0,7514,9710,04 10,12 €
24235-35207B 2073523,58,56,548723217M8x119,7513,67 12,53 €