Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spannlager MUC Edelstahl
  • Spannlager MUC Edelstahl
  • Spannlager MUC Edelstahl
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4125.
Dichtung Gummi NBR.
Ausführung:Beidseitig abgedichtet mit balligem Außenring.
Nachschmierbar.
Hinweis:Die Spannlager entsprechen in ihrem inneren Aufbau den Standard Rillenkugellagern der Reihen 6200 und 6300. Sie besitzen jedoch verbreiterte Innenringe für eine leichtere Befestigung auf Wellen. Die Innenringe sind mit einer Plus-Toleranz gefertigt. Daraus ergeben sich bei Verwendung von Wellen mit h-Toleranzen Übergangs- bzw. Schiebesitze. Die Wellenbefestigung erfolgt durch 2 um 120° versetzte Gewindestifte am Innenring.

Die Spannlager sind einbaufertig mit einem geeigneten Wälzlagerfett lebensdauergeschmiert. Bei normaler Anwendung ist ein Nachschmieren nicht erforderlich.
Temperaturbereich:-15 °C bis +100 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 24248 Spannlager MUC Edelstahl 333 kB
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Spannlager MUC Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLagerDAA1A2A3D1D2L1L2GewindestiftTragzahlen
dynamisch
kN
Tragzahlen
statisch
kN
CADZub.PreisBestellen
24248-20204MUC 2042018,312,754,329473117M6x0,759,886,2 25,06 €
24248-25205MUC 2052519,714,35,4434523417M6x0,757,366,98 32,87 €
24248-30206MUC 2063022,215,95,55,340,56238,119M6x0,7514,9710,04 45,29 €
24248-35207MUC 2073525,417,56,95,8487242,920M8x119,7513,67 64,54 €
24248-40208MUC 2084030,21986,2538049,221M8x122,7115,94 74,16 €
24248-45209MUC 2094530,21986,557,38549,222M8x124,3617,71 86,05 €
24248-50210MUC 2105032,619107639051,624M10x1,2526,9819,84 98,14 €