Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spannlager UC
  • Spannlager UC
BeschreibungWerkstoff:Wälzlagerstahl 100Cr6.
Dichtung Gummi NBR.
Ausführung:Beidseitig abgedichtet mit balligem Außenring.
Nachschmierbar.
Hinweis:Die Spannlager entsprechen in ihrem inneren Aufbau den Standard Rillenkugellagern der Reihen 6200 und 6300. Sie besitzen jedoch verbreiterte Innenringe für eine leichtere Befestigung auf Wellen. Die Innenringe sind mit einer Plus-Toleranz gefertigt. Daraus ergeben sich bei Verwendung von Wellen mit h-Toleranzen Übergangs- bzw. Schiebesitze. Die Wellenbefestigung erfolgt durch 2 um 120° versetzte Gewindestifte am Innenring.

Die Spannlager sind einbaufertig mit einem geeigneten Wälzlagerfett lebensdauergeschmiert. Bei normaler Anwendung ist ein Nachschmieren nicht erforderlich.
Temperaturbereich:-15 °C bis +100 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 24230 Spannlager UC 212 kB

Zeichnungen

Spannlager UC

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLagerDAA1A2A3D1D2L1L2GewindestiftTragzahlen
dynamisch
kN
Tragzahlen
statisch
kN
CADZub.PreisBestellen
24230-20204UC 2042018,312,74,83,729473117M6x0,759,886,2 7,40 €
24230-25205UC 2052519,714,353,934523417M6x0,7510,786,98 8,14 €
24230-30206UC 2063022,215,95540,56238,119M6x0,7514,9710,04 11,15 €
24230-35207UC 2073525,417,575,7487242,920M8x119,7513,67 13,52 €
24230-40208UC 2084030,21986,2538049,221M8x122,7115,94 17,08 €
24230-45209UC 2094530,21986,457,38549,222M8x124,3617,71 19,05 €
24230-50210UC 2105032,619106,5639051,624M10x1,2526,9819,84 23,34 €
24230-55211UC 2115533,422,21077010055,625M10x1,2533,3725,11 27,19 €
24230-60212UC 2126039,725,4107,67711065,127M10x1,2536,7427,97 34,93 €