Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Festlagereinheiten
  • Festlagereinheiten
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.Ausführung:Gehäuse brüniert.Hinweis:Die Achshöhe der Spindellagerung ist mit den Loslagereinheiten 24074 und den Gehäuse für Flanschmuttern 24070 abgestimmt. Die Gehäuse sind von oben oder unten anschraubbar und mit zwei Kegelstiften oder Zylinderstiften verstiftbar. Beidseitige Anschlagkanten erleichtern das Ausrichten der Einheit.

Komplett einbaufertige Festlagereinheiten mit zweireihigen vorgespannten Hochgenauigkeitslagern und einem Druckwinkel von 60°. Sie nehmen sowohl radiale als auch axiale Kräfte aus beiden Richtungen auf und sorgen aufgrund der Vorspannung für höchste Steifigkeit, Rundlauf, präziser Werkzeugpositionierung und Wiederholbarkeit.
Zeichnungshinweis:
1) Axial-Schrägkugellager
2) M Nutmutter
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 24072 Festlagereinheiten 208 kB
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Festlagereinheiten

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerPassend
zu
Spindel-Ø
BB1B2D1D2D3D4D5D6EE1HH1H2H3H4LL1L2MTCADZub.PreisBestellen
24072-01016865052107,78,4M1032506823583222715378,520M10x115 427,77 €
24072-01220945860127,78,4M1032557725643422717428,525M12x115 371,46 €
24072-015201086366159,710,5M123260882972392710194610,525M15x118 327,44 €
24072-017251086366179,710,5M123662882972392710194610,525M17x118 330,59 €
24072-020321127072209,710,5M124368922978422710204910,528M20x118 352,36 €
BestellnummerTragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
Steifigkeit K
(N/µm)
CADZub.PreisBestellen
24072-0101340018800325 427,77 €
24072-0121690024700375 371,46 €
24072-0151790028000400 327,44 €
24072-0171880031000450 330,59 €
24072-0202600047000650 352,36 €
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
Kugelgewindetrieb
Kugelgewindetrieb Anleitungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66