Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugelgewindetriebe gerollt mit Einschraub-Zylindermutter
  • Kugelgewindetriebe gerollt mit Einschraub-Zylindermutter
BeschreibungWerkstoff:Spindel Stahl 1.1213.
Mutter Stahl 1.3505.
Abstreifer Kunststoff.
Ausführung:Spindel gerollt, induktiv gehärtet auf 62 ±2 HRC und poliert.
Mutter geschliffen, Laufbahn induktiv gehärtet auf 62 ±2 HRC und poliert.
Hinweis:Kugelgewindetriebe mit gotischem Spitzbogenprofil mit 5 mm oder 10 mm Steigung. Eingängig, rechtssteigend. Kugelgewinde-Zylindermutter mit Einschraubgewinde nach ISO 3408 (DIN 69051).
Gefertigt nach Genauigkeitsklasse C7 (Toleranz ±50 µ / 300 mm). Ohne Vorspannung, mit Axialspiel P0 (max. 0,08 mm).
Auf Anfrage:Kugelgewindespindeln fertigen wir nach Ihren Wünschen auf Grundlage einer detaillierten Zeichnung.
Max. Herstelllängen 5600 mm.

Andere Genauigkeitsklassen und Vorspannungen lieferbar (siehe Technischer Hinweis).
Achtung:Die Einschraub-Zylindermutter darf nicht ohne Montagehilfe von der Spindel entfernt werden, da sonst die Kugeln herausfallen.Zeichnungshinweis:
1) M Schmierbohrung

Zeichnungen

Kugelgewindetriebe gerollt mit Einschraub-Zylindermutter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDSteigungD1D2L1L2L3MKugel-ØAnzahl der
tragenden
Umläufe
Tragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
Steifigkeit K
(N/µm)
CADZub.PreisBestellen
24060-16052X16532,5M26x1,54212--3,1754888015250200  0,00 €
24060-20052X20538M35x1,54515--3,1754999019950250  0,00 €
24060-25052X25543M40x1,5691932M63,17541119025810350  0,00 €
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
Kugelgewindetrieb
Kugelgewindetrieb Anleitungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66