Kugelgewindetriebe gerollt mit Flanschmutter DIN 69051 Teil 5
24055

Kugelgewindetriebe gerollt mit Flanschmutter DIN 69051 Teil 5

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugelgewindetriebe gerollt mit Flanschmutter DIN 69051 Teil 5
  • Kugelgewindetriebe gerollt mit Flanschmutter DIN 69051 Teil 5
BeschreibungWerkstoff:Spindel Stahl 1.1213.
Mutter Stahl 1.3505.
Abstreifer Kunststoff.
Ausführung:Spindel gerollt, induktiv gehärtet auf 62 ±2 HRC und poliert.
Mutter geschliffen, Laufbahn induktiv gehärtet auf 62 ±2 HRC und poliert.
Hinweis:Kugelgewindetriebe mit gotischem Spitzbogenprofil mit 5 mm oder 10 mm Steigung. Eingängig, rechtssteigend. Kugelgewinde-Flanschmutter nach DIN 69051 Teil 5 mit Flansch.
Gefertigt nach Genauigkeitsklasse C7 (Toleranz ±50 µ / 300 mm). Ohne Vorspannung mit Axialspiel P0 (max. 0,08 mm).
Auf Anfrage:Kugelgewindespindeln fertigen wir nach Ihren Wünschen auf Grundlage einer detaillierten Zeichnung.
Max. Herstelllängen 5600 mm.

Andere Genauigkeitsklassen und Vorspannungen (siehe Technischer Hinweis) lieferbar.
Achtung:Die Flanschmutter darf nicht ohne Montagehilfe von der Spindel entfernt werden, da sonst die Kugeln herausfallen.Zeichnungshinweis:
1) M6 Schmierbohrung

Zeichnungen

Kugelgewindetriebe gerollt mit Flanschmutter DIN 69051 Teil 5

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1SteigungD2D3BEL1L2Kugel-ØAnzahl der
tragenden
Umläufe
Tragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
Steifigkeit K
(N/µm)
CADZub.PreisBestellen
24055-16052X16285485,5403850103,1754888015250200  0,00 €
24055-20052X20365586,6444751103,1754999019950250  0,00 €
24055-25052X25405626,6485151103,17541119025810350  0,00 €
24055-32052X32505809626552123,17541264034030400  0,00 €
24055-32102X325010809626590126,3543093061020400  0,00 €
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
Kugelgewindetrieb
Kugelgewindetrieb Anleitungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66